Udskæringer til kabelføring på ønskede positioner i sideplader, bagplader, låger, top- og flangeplader kan med børstelisten ved simpel påsætning lamineres optisk tilsvarende.
- Best.-nr.:
- DK 7072200
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udbygning af fladdele, flangeplader og paneler. Udskæringer til kabelføring på ønskede positioner i sideplader, bagplader, låger, top- og flangeplader kan med børstelisten ved simpel påsætning lamineres optisk tilsvarende.
- Fordele
- Montageflade: 10 mm
- Funktionsmåder
- Maksimal udskæringshøjde: 38 mm
- Materiale
- Plastkappe: 18 mm
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Børstelængde
- 30 mm
- Længde
- 2 m
- Dimensioner
- Længde: 2 m
- Til materialetykkelser
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,43 kg
- Bruttovægt
- 0,433 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- DK børsteliste, L: 2 m, børstelængde: 30 mm, til pladetykkelse: 0,6-1,5 mm