Udskæringer til kabelføring på ønskede positioner i sideplader, bagplader, låger, top- og flangeplader kan med børstelisten ved simpel påsætning lamineres optisk tilsvarende.
- Best.-nr.:
- DK 7888610
- Produktbeskrivelse
- Til kabelindføring i toppladen.
- Fordele
- Til enkel påsætning på udskæringskanten
- Materiale
- Plastholder med børstebesætning
Børsteliste: Plast, UL 94-V0
Børster: Plast, UL 94-HB - Børstelængde
- 30 mm
- Længde
- 390 mm
- Dimensioner
- Bredde: 19 mm
Længde: 390 mm - Passer til
- Bokstype: TE 8000
Bredde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,198 kg
- Bruttovægt
- 0,222 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000