Specielle børstelister til fremstilling af tættest mulige gennemføringer for kabelstrenge og ledninger.
- Best.-nr.:
- DK 7825375
- Produktbeskrivelse
- Til individuel montage på flade dele, flangeplader og paneler. Udskæringer til kabelføring på vilkårlige positioner i sideplade, bagplade, låger, top- og flangeplade. Til fremstilling af tættest mulige gennemføringer for kabelstrenge og ledninger kan denne specielle børsteliste anvendes. Den er udstyret med skiftevist forskudte børstelister, som selv ved store kabelmængder sikrer en god aftætning af de førte ledninger. Uønskede flowtab kan dermed reduceres til et minimum.
- Materiale
- Børsteliste: Plast, UL 94-HB
- Leveringsomfang
- 2 børstelister (1 højre og 1 venstre), 1 meter lange
- Børstelængde
- 58 mm
- Længde
- 1 m
- Dimensioner
- Længde: 1 m
- Til materialetykkelser
- 1,5 ‐ 2 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,82 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Børsteliste, super-lufttæt, Børstelængde: 58 mm, L: 1 m, højre og venstre
- Dokumentationer
- Info sheet