Til forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Til montage på 24- eller 16-polede stikudstansninger i modulplader til skilleplade og metalflangeplader.
- Best.-nr.:
- SZ 2400900
- Produktbeskrivelse
- Til forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Til montage på 24- eller 16-polede stikudstansninger i modulplader til skilleplade og metalflangeplader.
- Fordele
- Individuelle kabler kan eftermonteres/udskiftes uden at afmontere pakningsrammen
- Materiale
- Ramme: Polyamid
Fladpakning: CR - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Nødvendig udskæring
- 24-polet
- Number modules 20 x 20
- 10 stk.
- Dimensioner
- Bredde: 145 mm
Dybde: 67 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 64
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,12 kg
- Bruttovægt
- 0,145 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Pakningsramme til Pakningsmoduler, til udstansning 24-polet
- Dokumentationer
- Vejledning