Til aftætning af kabler og ledninger i forbindelse med pakningsrammen. Pakningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.
- Best.-nr.:
- SZ 2400920
- Udgave
- Pakningsmoduler 20 x 20 mm
- Produktbeskrivelse
- Til aftætning af kabler og ledninger i forbindelse med pakningsrammen. Pakningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.
- Fordele
- Pakningsmoduler holder kablet sikkert fikseret
- Materiale
- Hård skal: Polyamid
Pakning: TPE 2 - Bemærk
- 1 tætningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tætningsmoduler 20 x 20 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 64
- Til kabel-Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,07 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Pakningsmoduler til Pakningsrammer, str.: 20x20 mm, til kabeldiameter 4-6 mm
- Dokumentationer
- Info sheet