Pakningsmoduler til pakningsrammer

Best.-nr.: SZ 2400930

Til aftætning af kabler og ledninger i forbindelse med pakningsrammen. Pakningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.

Best.-nr.:
SZ 2400930
Udgave
Pakningsmoduler 20 x 20 mm
Produktbeskrivelse
Til aftætning af kabler og ledninger i forbindelse med pakningsrammen. Pakningsmoduler 20 x 20 mm og 40 x 40 mm kan kombineres.
Fordele
Pakningsmoduler holder kablet sikkert fikseret
Materiale
Hård skal: Polyamid
Pakning: TPE 2
Bemærk
1 tætningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tætningsmoduler 20 x 20 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 64
Til kabel-Ø
6 ‐ 9 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,066 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Pakningsmoduler til Pakningsrammer, str.: 20x20 mm, til kabeldiameter 6-9 mm
Dokumentationer
Info sheet