- Best.-nr.:
- TS 8800510
- Udgave
- Bredde 100 mm, til montage på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.
- Fordele
- Kabelkanalens montagepunkter er afstemt efter TS-hulsystemet. På den måde bortfalder besværlig boring, som det f.eks. vil være påkrævet ved DIN-kanalerne.
- Lamellerne er justeret til kombination med kabelkanaler for montageplade
- Endnu et brudsted i højden af montagepladen giver mulighed for direkte indføring i kabelkanalen
- Materiale
- Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
- Farve
- Svarende til RAL 7030
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med låg.
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Bemærk
- Kan afkortes til andre skabsdimensioner.
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 80 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
PC
IW
Højde: ≤ 2.000 mm
- Driftstemperatur
- 60 °C
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 8,996 kg
- Bruttovægt
- 9,47 kg
- Toldtarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177233645
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
-
TS Kabelkanal til vertikal TS-profil, BxHxD: 100x1800x80 mm