Kabelkanal til vertikalt TS-profil

Best.-nr.: TS 8800540

Til montage på vertikal skabsprofil, på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.

Best.-nr.:
TS 8800540
Udgave
Bredde 100 mm, til montage på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.
Fordele
Kabelkanalens montagepunkter er afstemt efter TS-hulsystemet. På den måde bortfalder besværlig boring, som det f.eks. vil være påkrævet ved DIN-kanalerne.
Lamellerne er justeret til kombination med kabelkanaler for montageplade
Endnu et brudsted i højden af montagepladen giver mulighed for direkte indføring i kabelkanalen
Materiale
Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Farve
Svarende til RAL 7030
Leveringsomfang
Kabelkanal med låg.
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Bemærk
Kan afkortes til andre skabsdimensioner.
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 80 mm
Passer til
Bokstype: TS
VX SE
PC
IW
Højde: ≤ 1.800 mm
Driftstemperatur
60 °C
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
8,192 kg
Bruttovægt
8,623 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177238008
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivelse
TS Kabelkanal til vertikal TS-profil, BxHxD: 100x1600x80 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK