Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader. Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.
- Best.-nr.:
- TS 8800752
- Udgave
- Til montageplader
til montering på VX hulsystem - Produktbeskrivelse
- Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader. Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.
- Materiale
- Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C - Farve
- Svarende til RAL 7030
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med låg.
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Indbygningsmuligheder
- Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader
- Hvis montagepladen indbygges flugtende bagtil med skabsrammen (indbygningsposition ±0 mm), ligger de horisontalt opbyggede kabelkanaler plant an mod de kabelkanaler, der er monteret på skabsprofilen
- Bemærk
- Kan afkortes til andre dimensioner.
- Dimensioner
- Bredde: 60 mm
Dybde: 80 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 18 stk.
- Nettovægt
- 23,976 kg
- Bruttovægt
- 25,235 kg
- Toldtarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177445468
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelkanal til montageplade, BxHxD: 60x2000x80 mm