Til TS, PC, TP universalpult, sokkel, til trækaflastning ved kabelindføringen.
- Best.-nr.:
- PS 4193000
- Produktbeskrivelse
- Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i TS-sokkel/Flex-Block.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Ved montage på TS-sokkel er fastgørelsesboltene til sokkel påkrævet
- Dimensioner
- Længde: 385 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
PC
TP universalpult
Bredde: = 400 mm - Passer til bredde
- = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,563 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093614
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelaflastningsskinner (vinkelprofil), til TS, PC, TP universal pult, TS sokkel, Flex-Block, til B: 400 mm
- Dokumentationer
- Info sheet