Til montage af kabler på kabelaflastningsskinner.
- Best.-nr.:
- SZ 2354000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af kabler på kabelaflastningsskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. plastunderlag
- Min. kabeldiameter
- 22 mm
- Maks. kabeldiameter
- 26 mm
- Pakkestørrelse
- 25 stk.
- Nettovægt
- 1,45 kg
- Bruttovægt
- 1,476 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177021938
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelbøjle, til kabelaflastningsskinner, til kabeldiameter Ø 22-26 mm
- Dokumentationer
- Info sheet