Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen.
- Best.-nr.:
- CM 5001082
- Produktbeskrivelse
- Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. to montagevinkler og montageskruer
- Indbygningsmuligheder
- lige, med 23 mm afstand til montagepladen
- lige, med 10 mm afstand til montagepladen
- vinklet i forhold til montagepladen
- Indbygningsmuligheder VX-sokkel
- Sokkelbredde/-dybde 1000 mm ved montage på sokkelhjørnestykker – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne
- Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
- Sokkeldybde 1000 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
- Passer til
- VX sokkelsystem
- Sokkelsystem VX, rustfrit stål
- Dimensioner
- Længde: 899 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
Bredde: = 1.000 mm - Passer til bredde
- = 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,865 kg
- Bruttovægt
- 0,965 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177502963
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- CM kabelskinne C-profil, til montageplader, til TS, VX SE, TP, til B: 1000 mm