Til korrekt og sikker fiksering af kabler og rør. Eftersom fikseringerne kan sammenbygges, er der mulighed for opbygning af flere fikseringer, også af forskellig størrelse, med kun 2 skruer.
- Best.-nr.:
- SZ 4319090
- Produktbeskrivelse
- Til korrekt og sikker fiksering af kabler og rør.
- Materiale
- Polyamid
- Indbygningsmuligheder
- I montageskinner 23 x 23 mm indskydning
- Kan skruemonteres på skabenes runde huller
- Kan skruemonteres på montageskinner og montagechassis
- Bemærk
- Sammenbygningen gør det muligt at opbygge flere fikseringer, også af forskellig størrelse, med kun 2 skruer.
- Min. kabeldiameter
- 6 mm
- Maks. kabeldiameter
- 9 mm
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,123 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177098732
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelfiksering, til kabeldiameter 6-9 mm
- Dokumentationer
- Info sheet