Universelt anvendelig i alle netværksskabe og serverrack, vægskabe, montageplader og bundplader.
- Best.-nr.:
- DK 7111350
- Produktbeskrivelse
- Universelt anvendelig i alle netværksskabe og serverrack, vægskabe, montageplader, flangeplader.
- Materiale
- Vævet polyamid 6.6
- Farve
- Sort
- Dimensioner
- Bredde: 16 mm
Længde: 70 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,016 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Velcro-kabelholder, selvklæbende, BL: 16x70 mm