Kabelbinderbeslag til Comfort-Panel, Optipanel og Compact-Panel

Best.-nr.: CP 6059500

Til alle almindelige kabelbindere med en binderbredde op til 4,0 mm. Isættes let i T-noten og fikseres ved 45° drejning.

Best.-nr.:
CP 6059500
Produktbeskrivelse
Til sikker kabelføring, for alle almindelige kabelbindere med en binderbredde op til 4,0 mm. Isættes let i T-noten og fikseres ved 45° drejning.
Materiale
Polyamid 6.6 selvslukkende efter UL 94-V2
Pakkestørrelse
100 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,101 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007