Til fastgørelse af kabler med kabelbindere eller velcrolås, kabelaflastningsskinnerne hægtes på rammeprofilet og kan desuden sikres med en skrue.
- Best.-nr.:
- DK 7828121
- Udgave
- til indvendigt montageniveau
- Produktbeskrivelse
- Til kabelføring på skabsramme. Kablerne kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrolåse fastgøres på aflastningsskinnerne. Kabelaflastningsskinnerne hægtes på rammeprofilen til serverskabet eller montagerammen og kan desuden sikres med en skrue.
- Anvendelsesområder
- På TS-rammeprofil
- Mellem profilskinnerne for TS IT i skabsdybden
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 1.200 mm - Passer til bredde
- 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,076 kg
- Bruttovægt
- 2,277 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelaflastningsskinne, til det indre montageniveau, til BxD: 1200 mm