Kabelaflastningsskinne til TS, TS IT

Best.-nr.: DK 7828122

Til fastgørelse af kabler med kabelbindere eller velcrolås, kabelaflastningsskinnerne hægtes på rammeprofilet og kan desuden sikres med en skrue.

Best.-nr.:
DK 7828122
Udgave
Til det udvendige montageniveau
Produktbeskrivelse
Til kabelføring på skabsramme. Kablerne kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrolåse fastgøres på aflastningsskinnerne. Kabelaflastningsskinnerne hægtes på rammeprofilen til serverskabet eller montagerammen og kan desuden sikres med en skrue.
Anvendelsesområder
På TS-rammeprofil
Mellem profilskinnerne for TS IT i skabsdybden
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer til bredde
1.200 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2,016 kg
Bruttovægt
2,217 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
TS Kabelaflastningsskinne, til det ydre montageniveau, til BxD: 1200 mm