Kabelaflastningsskinner, dybderegulerbare til TS, TE

Best.-nr.: DK 7858160

Til TS og 19" montageramme, giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19" montagerammer.

Best.-nr.:
DK 7858160
Produktbeskrivelse
Kan anvendes til TS og mellem TS IT-profilskinner i skabets dybde.
Anvendelsesområder
Til kabelføring på skabsramme og til trækaflastning af de førte kabler. Disse kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrobånd fastgøres på aflastningsskinnerne.
Kabelaflastningsskinnerne kan hægtes direkte på et 19"-montageniveau på tværs af bagsiden eller mellem to montagerammer i skabets dybde. En yderligere skruefastgørelse sikrer enheden.
Skinnernes dybderegulerbarhed giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19"-montagerammer.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagetilbehør
Niveauafstand
325 ‐ 575 mm
Bemærk
Montagemål + 152 mm = 19"-niveauafstand
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,104 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177436107
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelaflastningsskinne, dybdevariabel, afstand mellem niveauer: 325-575 mm