Til TS og 19" montageramme, giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19" montagerammer.
- Best.-nr.:
- DK 7858162
- Produktbeskrivelse
- Kan anvendes til TS og mellem TS IT-profilskinner i skabets dybde.
- Anvendelsesområder
- Til kabelføring på skabsramme og til trækaflastning af de førte kabler. Disse kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrobånd fastgøres på aflastningsskinnerne.
- Kabelaflastningsskinnerne kan hægtes direkte på et 19"-montageniveau på tværs af bagsiden eller mellem to montagerammer i skabets dybde. En yderligere skruefastgørelse sikrer enheden.
- Skinnernes dybderegulerbarhed giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19"-montagerammer.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Niveauafstand
- 500 ‐ 895 mm
- Bemærk
- Montagemål + 152 mm = 19"-niveauafstand
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,6 kg
- Bruttovægt
- 1,7 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelaflastningsskinne, dybdevariabel, afstand mellem niveauer: 500-895 mm