Kabelaflastning, variabel til skabsuafhængig montage

Best.-nr.: DK 7016150

Til skabsuafhængig montage, variabel montage fra 450 til 800 mm til fleksibel kabelaflastning i to udgaver: som C-profilskinne eller hammerhovedskinne.

Best.-nr.:
DK 7016150
Udgave
Hammerhovedskinne
Produktbeskrivelse
Variabel montage fra 450 til 800 mm til fleksibel kabelaflastning i to udgaver. Mulighed for montage på system- og montagechassis samt direkte fastskruning på montageplader og andre fladdele.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
1,043 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Kabelaflastning, variabel, T-head rail, variabel montage fra 450 til 800 mm