Rangerbøjler, plast

Best.-nr.: DK 7218035

Til fleksibel kabelføring, to materialer, tre dimensionsvarianter, montage på 482,6 mm (19") skabs- og svingrammeprofiler til datafordelere, på alle patch-paneler, på Data Rack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hulmønster.

Best.-nr.:
DK 7218035
Udgave
Polyamid: Trinløst regulerbar montagemulighed takket være langhul. Rangerbøjle DK 7218.035 kan også anvendes på 1 HE patch-paneler.
Produktbeskrivelse
Til fleksibel kabelføring, i to materialer og tre størrelser. Kan monteres på 482,6 mm (19") skabs- og svingrammeprofiler til datafordelere, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hulmønster.
Materiale
Polyamid
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Højde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Passer til
Bredde: 482,6 mm
Passer til bredde
482,6 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,18 kg
Bruttovægt
0,189 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604