- Best.-nr.:
- DK 7228035
- Udgave
- Polykarbonat: Variabel montagemulighed. Ved montage i 45° kan kabelføringsbøjlen monteres på et 1 HE panel.
- Produktbeskrivelse
- Til fleksibel kabelføring, i to materialer og tre størrelser. Kan monteres på 482,6 mm (19") skabs- og svingrammeprofiler til datafordelere, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hulmønster.
- Materiale
- Polykarbonat
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Højde: 50 mm
Dybde: 95 mm
- Passer til
- Bredde: 482,6 mm
- Passer til bredde
- 482,6 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,291 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604