Til fleksibel og systemspecifik kabelføring i siden af 482,6 mm (19")-profilskinner.
- Best.-nr.:
- DK 7112000
- Produktbeskrivelse
- Til fleksibel og systemspecifik kabelføring i siden af 482,6 mm (19")-profilskinner.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 43 mm
Dybde: 85 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelføringsbøjle, DxH: 85x43 mm, galvaniseret
- Dokumentationer
- Info sheet