Til individuel fastgørelse af kabelføringsbøjler på profilskinner, montagerammer eller fladdele, kan monteres variabelt og kan drejes i 90° trin i hulmønstret.
- Best.-nr.:
- DK 7111100
- Produktbeskrivelse
- Til individuel fastgørelse af kabelføringsbøjler (DK 7111.000, DK 7111.900, DK7112.000) på profilskinner, montagerammer eller fladdele. Montage kan ske i profilskinnernes 25 mm hulmønster eller i 19" montagerammens hulmønster på 10,5 x 12,5 mm. Den kan monteres variabelt og kan drejes i 90° trin i hulmønstret. Den tætsluttende montage af rangerbøjlen i de integrerede riller giver mulighed for optagelse af store kræfter i alle retninger.
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,11 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234