Til montage af store kabelmængder, til sidemontage på 482,6 mm (19") profiler og montagerammer i 800 mm brede netværksskabe.
- Best.-nr.:
- DK 7220600
- Produktbeskrivelse
- Til montage af store kabelmængder. Rangerbøjle til sidemontage på 482,6 mm (19")-profiler og montagerammer i 800 mm brede netværksskabe. Montagebøjlen fastgøres asymmetrisk, hvilket sikrer et frirum på ca. 110 mm foran 19"-niveauet. På den måde kan selv store kabelmængder rangeres godt.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 90 mm
Dybde: 330 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,86 kg
- Bruttovægt
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Rangerbøjle
- Dokumentationer
- Info sheet