Kabelaflastningsskinne til patch-panel

Best.-nr.: DK 7611000

Til trækaflastning af indkommende eller udgående dataledninger, kan fås med fjederklemmer til montage og kontakt for kabelskærm.

Best.-nr.:
DK 7611000
Udgave
Med fjederklemmer til kabelskærmkontakt
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning af indkommende eller udgående dataledninger. Kan fås med fjederklemmer til montage og kontakt for kabelskærm. Forbindelse til patch-panel sker via montagebolte på selve panelet.
Materiale
Stålplade, 2 mm, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,52 kg
Bruttovægt
0,629 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604