Til fastgørelse af en kabeltracé bagtil eller på siden af montagerammen inden i TE-skabssystemerne muliggør vertikal kabelstyring uafhængigt af kabinetrammen.
- Best.-nr.:
- DK 7000685
- Produktbeskrivelse
- Til vertikal kabelindføring på siden af 482,6 mm (19")-montageramme til TE, uafhængigt af kabinetrammen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 1.700 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,131 kg
- Bruttovægt
- 3,32 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabeltracé montageramme, BxH: 100x1700 mm
- Dokumentationer
- Info sheet