Til direkte montage mellem top- og bundramme i en 2000 mm høj skabsramme. Indbygningsposition enten i indre eller ydre montageniveau, bakkebredde 200 mm.
- Best.-nr.:
- DK 7858200
- Produktbeskrivelse
- Til direkte montage mellem top- og bundramme i en 2000 mm høj skabsramme. Indbygningsposition enten i indre eller ydre montageniveau. Kabelbakkebredde 200 mm. Med integreret hulsystem til montage af diverse kabelføringshjælpemidler samt hammerhovedfikseringer til velcrobånd og kabelbindere.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,495 kg
- Bruttovægt
- 4,66 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Dokumentationer
- Info sheet