- Best.-nr.:
- DK 7111210
- Udgave
- Ombukket montage: Til profilskinner og montagerammer. Horisontal, HE-afhængig kabelføring til fordelerniveauet.
- Produktbeskrivelse
- Kabelsprosserne kan monteres de forskelligste steder i skabet til struktureret føring af hele kabelstrenge.
- Anvendelsesområder
- Til horisontal kabelføring inden for fordelerniveauet. Takket være de åbne montagehuller kan de altid, også efterfølgende, skydes på montageniveauets 19"-hulsystem og fastgøres med de eksisterende indbygningskomponenters montageskruer.
- Materiale
- Bæreelement: Stålplade
Kabelføringssprosser, forbindelsesrækker: Plast UL 94-V0
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Kabelsprosser
Samlekamme
- Number connection combs
- 5
- Bemærk
- Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,08 kg
- Bruttovægt
- 1,18 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177519534
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604