Kabelsprosser, 19"-beslag

Best.-nr.: DK 7111224

Til struktureret føring af hele kabelstrenge, 19"-beslag, samlekam.

Best.-nr.:
DK 7111224
Produktbeskrivelse
Kabelsprosserne kan monteres de forskelligste steder i skabet til struktureret føring af hele kabelstrenge.
Anvendelsesområder
Til horisontal kabelføring inden for fordelerniveauet. Takket være de åbne montagehuller kan de altid, også efterfølgende, skydes på montageniveauets 19"-hulsystem og fastgøres med de eksisterende indbygningskomponenters montageskruer.
Materiale
Bæreelement: Stålplade
Kabelføringssprosser, forbindelsesrækker: Plast UL 94-V0
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Kabelsprosser
Samlekamme
Number connection combs
2
Bemærk
Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
Højdeenheder
4 HE
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,727 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelsprosser, 482.6 mm (19")-beslag, 4 U
Dokumentationer
Vejledning