- Best.-nr.:
- DK 7827320
- Produktbeskrivelse
- Til kabelføring i områder med ekstremt høj pakningstæthed (high density netværksknudepunkter) inden for lysleder- eller kobberkabelføring. Stort rumindhold. Diverse muligheder for kabelføring, kabelaflastning, kanalisering og tværkabling skaber forudsætninger for maksimal porttæthed på minimal plads. Den enkelte HE-afhængige kabelføring gør det muligt at undgå en ekstra kabelføring via rangerfelter inden for fordelerniveauet, og dermed slipper man for at forsyne hvert enkelt HE med tilslutningspunkter. Forøgelse af porttætheden med op til 50 %. Den aftagelige kanalafdækning, som er hængslet i begge sider, sikrer nem adgang til hver en tid. Ved åbning holdes kabelstrengene tilbage af udtagelige forstærkningsskinner og er dermed sikret mod at falde ud. Montage kan ske såvel i siden på montageskinnerne som på profilskinnerne og montagerammen i 19" fordelerniveauet. En montage af to kanaler ryg mod ryg kan ligeledes lade sig gøre.
- Materiale
- Kabelkanal: Stålplade, lakeret
Kabelføringselementer: Plast
Frontpanel: Aluminium, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. hængslet frontpanel
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Ved anvendelse af kanalen i forbindelse med 19" montageramme og TS 8 står det indre montageniveau i området med kabelkanalen ikke til rådighed. Inden for kanalen kan der monteres yderligere kabelholdere til placering af overskydende kabel og til systemkorrekt kabelomdirigering.
- Dimensioner
- Bredde: 95 mm
Dybde: 235 mm
- Højdeenheder
- 42 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,137 kg
- Bruttovægt
- 8,565 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177597709
- ECLASS 8.0
- 27400604