Til horisontal rangering af patch-kabler med kabelsprosser, giver mulighed for enkel modificering og udvidelse af kablingen ved åbning af enkeltsprosserne.
- Best.-nr.:
- DK 7257050
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal rangering af patch-kabler med 5 kabelsprosser. De enkelte sprosser kan åbnes og gør det dermed nemt at ændre og udvide kabelføringen.
- Materiale
- Panel: Stålplade, lakeret
Kabelsprosser: Plast - Farve
- Panel: RAL 7035
Kabelsprosser: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,629 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- DK Rangerpanel, 1 U, med kabelsprosser, RAL 7035