Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Best.-nr.: DK 7257150

Til horisontal rangering af patch-kabler med kabelsprosser, giver mulighed for enkel modificering og udvidelse af kablingen ved åbning af enkeltsprosserne.

Best.-nr.:
DK 7257150
Produktbeskrivelse
Til horisontal rangering af patch-kabler med 5 kabelsprosser. De enkelte sprosser kan åbnes og gør det dermed nemt at ændre og udvide kabelføringen.
Materiale
Panel: Stålplade, lakeret
Kabelsprosser: Plast
Farve
Panel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
2 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,999 kg
Bruttovægt
1 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265