Rangerpanel med frontpanel

Best.-nr.: DK 5502235

Kabelføringsrum med udskæringer foroven, udstyret med klap og lynlukninger fortil for optimal adgang, indføring bagfra via udskæring med børstelister.

Best.-nr.:
DK 5502235
Produktbeskrivelse
Kabelføringsrummet er foroven forsynet med udskæringer, og her kan patch-kablerne indføres. Fortil er rangerpanelet udstyret med en klap og lynlukninger
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Depth of bars
100 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
2 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,56 kg
Bruttovægt
1,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Rangerpanel, 2 U, med frontpanel