Rangerpanel med frontpanel

Best.-nr.: DK 7158035

Kabelføringsrum med udskæringer foroven, udstyret med klap og lynlukninger fortil for optimal adgang, indføring bagfra via udskæring med børstelister.

Best.-nr.:
DK 7158035
Produktbeskrivelse
Kabelføringsrummet er foroven forsynet med udskæringer, og her kan patch-kablerne indføres. Fortil er rangerpanelet udstyret med en klap og lynlukninger
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
2 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,684 kg
Bruttovægt
1,746 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Rangerpanel, 2 U