Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Best.-nr.: DK 7149035

Til understøttelse af rangerkabler.

Best.-nr.:
DK 7149035
Produktbeskrivelse
Til understøttelse af rangerkabler.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 100 mm
Højdeenheder
3 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,994 kg
Bruttovægt
2,194 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604