Til understøttelse af rangerkabler.
- Best.-nr.:
- DK 7149135
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af rangerkabler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 85 mm - Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,85 kg
- Bruttovægt
- 1,024 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelføringsrendepanel, BHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm