Panel til kabelføring, 2 HE

Best.-nr.: DK 7269135

Til montage af lysleder- og kobberledninger.

Best.-nr.:
DK 7269135
Produktbeskrivelse
Til montage af lysleder- og kobberledninger. Fibre, der udgår fra patch-panelet, lægges gennem åbningerne i bakken og kan fordeles i siden. Åbningerne er afrundet for at beskytte kabelkappen.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Højdeenheder
2 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,591 kg
Bruttovægt
1,773 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Rangerpanel, 2 U