Produktet udløber den: 31. okt. 2021
- Best.-nr.:
- DK 7269235
- Produktbeskrivelse
- Til føring og fordeling af glasfiber- og kobberkabler i siden. Ledninger, der indføres i topområdet, kan på denne måde føres i topområdet af racket i siden på profilskinnerne.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Dybde: 85 mm
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,96 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Rangerpanel, 2 U, med kabelbakke