- Best.-nr.:
- DK 5302.203
- Produktbeskrivelse
- De fire integrerede bøjler til føring af lyslederkabler fortil sikrer optimal bevægelighed (maks. 48 fibre) af enkeltfibre under hensyntagen til minimale bøjningsradier.
- Materiale
- Panel: Stålplade
Bøjle: 2K-plast
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 0,913 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
-
Lyslederrangerpanel, 1 HE, 1 HE, RAL 9005