Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Best.-nr.: DK 5302202

Med udskæring 390 × 60 mm ved anvendelse af 2 modstående paneler (2 HE) eller 390 × 30 mm ved ét panel (1 HE) med børsteindsats.

Best.-nr.:
DK 5302202
Produktbeskrivelse
Til nem og enkel kabelføring mellem to områder, der er adskilt af et montageniveau i tommemål, f.eks. mellem forreste og bageste område af 19"-montageniveauet.
Fordele
To paneler kan kombineres for at forstørre kabelgennemføringen
Anvendelsesområder
Til lukning og samtidig kabelføring i montageområder i 1 HE, 482,6 mm (19")-montagestandard
Materiale
Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Fibrebørsteliste: Plast PA6, halogenfri
Fastgørelseselement til børsteliste: Plast PVC, halogenholdig
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Montageudskæring
Bredde:390 mm
Højde:30 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005: 2450