Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2019
- Best.-nr.:
- DK 7016120
- Udgave
- Kabelaflastningsbøjle til Data Rack og svingramme, stor
- Produktbeskrivelse
- Kabelaflastningsbøjlen monteres bag rammen, kablerne aflastes 250 mm bag 482,6 mm (19") montageniveauet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 250 mm - Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 3,96 kg
- Bruttovægt
- 4,159 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604