- Best.-nr.:
- IT 5502137
- Fordele
- Montering af kobberskinne til strømfordeling i rækkemonterede skabe.
- Montering af rørsystemer til transport af køle- eller slukningsmedier.
- Integration af IT-overvågningssystemer såsom sensorer og styreenheder.
- Nem udvidelse af systemholder for at skabe yderligere monteringsniveauer til kabelholdersystemer.
- Mulighed for at montere op til to udvidelsesenheder over hinanden.
- Ubegrænsede udbygningsmuligheder takket være kompatibilitet med systemtilbehør.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 bærejern for kabelbakke, en til hver side.
- Dimensioner
- Bredde: 29,5 mm
Højde: 399 mm
Dybde: 960 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 73269098
- Produktbeskrivelse
- Udvidelsessæt til systemholder VX IT, BHD: 29,5 x 399 x 960 mm, stålplade, lakeret, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning