Kabelføring på 482,6 mm (19") niveauet

Best.-nr.: DK 7016100

Til montage mellem alle 482,6 mm (19") niveauer, til kabelbindere.

Best.-nr.:
DK 7016100
Udgave
C-profilskinne
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse mellem alle 482,6 mm (19)-niveauer, til kabelbindere og kabelbøjler.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
2,13 kg
Bruttovægt
2,311 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK C-profilskinner, til kabelføring på 482.6 mm (19")-montageniveau