Kabelkanal SEGMA

Best.-nr.: SO PW21157

Stabil konstruktion med slidser, der sikrer enkel og hurtig kabelføring. Markerede brudsteder også langs kanalbunden. IN-hultagning i bunden forenkler fastgørelse på montageplade eller skinne.

Best.-nr.:
SO PW21157
Materiale
Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Farve
Svarende til RAL 7030
Leveringsomfang
Kabelkanal med låg.
Bar width
6,5 mm
Længde
2.000 mm
Slot width
6 mm
Dimensioner
Bredde: 80 mm
Dybde: 40 mm
Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
0,75 kg
Bruttovægt
0,75 kg
Toldtarifnummer
39161000
ECLASS 8.0
27400703