- Best.-nr.:
- SO PW21163
- Materiale
- Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C - Farve
- Svarende til RAL 7030
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med låg.
- Bar width
- 6,5 mm
- Længde
- 2.000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Dybde: 60 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 0,99 kg
- Bruttovægt
- 0,99 kg
- Toldtarifnummer
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703