Kabelkanal SEGMA halogenfri

Best.-nr.: SO PW31050

Til kabelføring, hvor halogengasser skal undgås, hvis kabelkanalen skulle bryde i brand, eller den placeres i et miljø med høje temperaturer. Takket være kabelkanalens tværgående brudanvisning og den specielle SEGMA-tang kræves der ingen sav for at tilskære kabelkanalen.

Best.-nr.:
SO PW31050
Materiale
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Kabelkanal med låg.
Bar width
6,5 mm
Længde
2.000 mm
Slot width
6 mm
Dimensioner
Bredde: 25 mm
Dybde: 25 mm
Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
0,21 kg
Bruttovægt
0,21 kg
Toldtarifnummer
39161000
ECLASS 8.0
27400703