Til kabelføring, hvor halogengasser skal undgås, hvis kabelkanalen skulle bryde i brand, eller den placeres i et miljø med høje temperaturer. Takket være kabelkanalens tværgående brudanvisning og den specielle SEGMA-tang kræves der ingen sav for at tilskære kabelkanalen.
- Best.-nr.:
- SO PW31052
- Materiale
- Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C - Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med låg.
- Bar width
- 6,5 mm
- Længde
- 2.000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimensioner
- Bredde: 40 mm
Dybde: 40 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,36 kg
- Toldtarifnummer
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703