Kabelkanal SEGMA BSI

Artikelnummer: SO PW33.044

Til kabelføring af interne sikkerhedskredsløb i henhold til de foreskrevne betingelser i standarden EN5020. Takket være kabelkanalens tværgående brudanvisning og den specielle SEGMA-tang kræves der ingen sav for at tilskære kabelkanalen.

Artikelnummer:
SO PW33.044
Materiale
Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C
Leveringsomfang
Kabelkanal med låg.
Bar width
6,5 mm
Længde
2.000 mm
Slot width
6 mm
Dimensioner
Bredde: 40 mm
Dybde: 60 mm
Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
0,485 kg
Bruttovægt
0,5 kg
Toldtarifnummer
39161000
ECLASS 8.0
27400703