Til kabelføring af interne sikkerhedskredsløb i henhold til de foreskrevne betingelser i standarden EN5020. Takket være kabelkanalens tværgående brudanvisning og den specielle SEGMA-tang kræves der ingen sav for at tilskære kabelkanalen.
- Best.-nr.:
- SO PW33046
- Materiale
- Hård PVC
Svært antændelig, selvslukkende
Temperaturbestandig op til +60 °C - Leveringsomfang
- Kabelkanal med låg.
- Bar width
- 6,5 mm
- Længde
- 2.000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimensioner
- Bredde: 40 mm
Dybde: 80 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Toldtarifnummer
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703